RJ45 Patchcord

Cat 5e Patch Cable SF/UTP RJ45 LSOH

UL listed

 

- Cat 5e Patchkabel SF/UTP, geflechtgeschirmt und alukaschierte Folie
- 4x2 AWG 26/7 twisted pair LSOH halogenfree 75°C
- 100MHz Grenzfrequenz
- UL listed patch cord DUXR.E480397
- 2 x RJ45 Stecker geschirmt
- goldbeschichtete Kontakte
- 1:1 Belegung EIA/TIA 568-B
- blau codierter Steckereinsatz mit Rastnasenschutz
- vergossene Hauben mit Knickschutz und Zugentlastung
- 100% continuity test cord set
- Temperaturbereich  -25°C...+60°C
Underwriters Laboratories Listed
Halogenfrei
11

Downloads

Datenblatt (0 Bytes)

Download
Sind Sie sich sicher?