Lâche Pas Prise !   (LAPP)   -    Association pour le développement de l’escalade dans la région nyonnaise
Association
Présentation
Projet Bloc
Introduction
Pratique
Documents
Liens
Contact
Adresse et CCP
Rechercher
Projet Bloc
0. Introduction
1. Résumé
2. Local recherché
3. Pourquoi construire une salle d’escalade ?
4. Deux alternatives s’offrent à nous…
5. Qu’apporte une telle infrastructure ?
6. Qu’est-ce qui existe pour l’instant?
7. Quelle est la demande ?
8. Budget et financement
9. Organisation
10. Vous êtes un sponsor ? Pourquoi nous soutenir ?
11. Pour nous soutenir achetez nous des prises !
12. Conclusion
13. Comment nous contacter

Introduction

Télécharger le dossier complet au format pdf


Le projet s’échelonne sur deux axes complémentaires

Projet Bloc : salle de Bloc, hauteur 4 mètres, surface au sol 70 m2, volume 280 m3

Projet Mur : Mur d’escalade, hauteur 13 mètres, surface au sol 200 m2, volume 2600 m3

(les dimensions sont des valeurs minimales)

Ces deux projets pourront être réalisés sur le même emplacement ou indépendamment. Le projet Bloc est le plus modeste en terme de coût, de mise en oeuvre et d’exploitation. C’est une structure qui permet de grimper sans corde et laisse au grimpeur une totale liberté de mouvement. Le projet Mur est plus conséquent en terme de locaux. Les grimpeurs sont encordés et la hauteur du mur présente un certain challenge, ainsi que la maîtrise de soi face au vide…

suite...

 
    Présentation arrow 0. Introduction
hebergement web easygiga