Skintop MS-M 16x1,50mm2 ATEX
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 05.06.2024
Numéro d'article | 53112710 |
---|
Spécifications
Ouverture de clé | 20 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandeur M | M16 x 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
Plage de serrage mm | 4.0 - 7.0 | |||||||||||||||||||||||||
Longueur du filetage | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||
Longueur C | 33.0 | |||||||||||||||||||||||||
Unité d'emballage | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Longueur du filetage | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||
Skintop®-MS-M ATEX | Oui | |||||||||||||||||||||||||
Skintop®-MSR-M ATEX | Non | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions |
|
|||||||||||||||||||||||||
Tarif douanier | 7419.9949 |