ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4X0,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 10035034 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 4x |
Classe d'incendie CPR | B2ca |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | gris |
Diamètre extérieure mm | 8.00 |
Tension nominale | 300/500V |
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5 |
Isolation des conducteurs | Isolation du conducteur: sans halogène |
Fils | Assemblage en couches |
Spécificités | Gaine intérieure sans halogène, grise |
Blindage | Tresse de blindage en fils de cuivre étamé |
Gaine extérieure | Gaine extérieure en mélange spécial sans halogène, gris (RAL 7001) |
Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 15 x Ø Pose fixe: 6 x Ø |
Plage de température |
Occasionnellment mobile: -30°C...+70°C (UL +75°C) Pose fixe: -40°C...+80°C (UL +75°C) |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V - UL: 600V |
Tension d'essai | 4000V |
Code de couleurs | conducteurs noirs avec numéros blancs |
PUR | Non |
Numéroté | Non |
300/500V | Non |
1000V | Non |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Type de câbles | ÖLFLEX 110 CH |
Certification | UL/CSA |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |