Zylindersicherung 8x32 gG 400V/0.5A
P218191 ohne Kennmelder VE=10
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | FR8GG40V0.5 |
---|
Spezifikationen
Sicherungsgrösse | 8 x 32 |
---|---|
Bemessungsstrom | 0.5 A |
Betriebsklasse / Charakteristik | gG |
Nennspannung | 400 VAC |
Anzeigesystemtyp | ohne Kennmelder |
mit Kennmelder | Nein |
mit Schlagbolzen | Nein |
gG | Nein |
aM | Ja |
Normierung | Reihe 660VDC = UL-Recognized |
Klasse "J" | Nein |
Klasse "CC" | Nein |
Klasse "RK5" | Ja |
aR / gR | Ja |
gS | Nein |
Britisch Standard | Ja |
Zolltarif | 8536.1000 |