VOLLFLEX NUM-CH 3G 1,00mm²
halogenfree, Cca-s1-d1-a1
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 0104060306 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 1,00 |
---|---|
Aderzahl | 3G (mit grün/gelb) |
Aderkennzeichnung | nummeriert |
Mantelfarbe | grau |
Aussendurchmesser mm | 6.90 |
Nennspannung | 300/500V |
CPR Brandklasse | Cca |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
Aderisolation | Aderisolation aus halogenfreier Mischung TI6, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293) |
Adern | Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagenverseilung |
Besonderheiten | Bewicklung mit Kunststoff Folie |
Abschirmung | Kupferabschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
Aussenmantel | Aussenmantel aus halogenfreier Mischung TM7, silbergrau, selbstverlöschend B-IEC 60332-1. Flammwidrigkeit IEC 60332.3 |
Mindestbiegeradius | 7,5 x Ø |
Temperaturbereich | -40°C...+75°C |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V - UL: 600V |
Prüfspannung |
Ader/Ader 4000V Ader/Schirm 2000 V |
PUR | Nein |
Nummeriert | Ja |
300/500V | Ja |
1000V | Nein |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | Kupferschirm |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Kabeltyp | VOLLFLEX NUM H |
Unterkategorie Kabel | Halogenfreie Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4991 |