VOLLFLEX COLOR-H 3G 2,50mm² LNPE
halogenfree, Cca-s1-d1-a1
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 0104040308 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 2,50 |
---|---|
Aderzahl | 3G (mit grün/gelb) |
CPR Brandklasse | Cca |
Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
Mantelfarbe | grau |
Aussendurchmesser mm | 8.30 |
Nennspannung | 450/750V |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
Aderisolation | Aderisolation: Halogenfrei |
Adern | Adern in Lagen verseilt |
Aussenmantel | Aussenmantel aus halogenfreier Spezialmischung, grau (RAL 7001) |
Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 15 x Ø Fest verlegt: 4 x Ø |
Temperaturbereich |
Gelegentlich bewegt: -30°C...+70°C Fest verlegt: -40°C...+80°C |
Nennspannung | Uo/U: 450/750V - Feste, geschützte Installation: Uo/U: 600/1000V |
Prüfspannung | 4000V |
Normierung |
In Anlehnung an IEC 60227-5 und EN 50525-2-51 In Anlehnung an EN 50525-3-11 |
PUR | Nein |
Nummeriert | Nein |
300/500V | Nein |
1000V | Nein |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Kabeltyp | VOLLFLEX COLOR-Halogenfree |
Unterkategorie Kabel | Halogenfreie Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4992 |