UNITRONIC SENSOR Valve-M12 3P PUR 1m
Typ A (18 mm) - M12 1 LED
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 03.06.2024
Art-Nr | 22260552 |
---|
Spezifikationen
Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel | Verteilstecker Typ A (18mm) / M12 Stecker gerade |
---|---|
Polzahl | 3P |
Länge | 1.00 |
Material Aussenmantel | PUR |
Mantelfarbe | schwarz |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Ja |
LED's | 1 |
Bemessungsspannung | 24 V |
Kodierung | A-kodiert |
Geschirmt | Nein |
Temperaturbereich | -20°C...+80°C |
Schutzart | IP65 / IP67 |
Zertifizierung | UL/CSA |
Beständigkeiten |
|
Kabeltyp | UNITRONIC SENSOR Valve |
Unterkategorie Kabel | Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8 |
Zolltarif | 8544.4229 |