UNITRONIC EB CY (TP) 10x2x 0,75mm²

Eca

UNITRONIC EB CY (TP) 10x2x 0,75mm²

Eca

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0012626

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,75
Aderzahl 10x2x
Aderkennzeichnung farbig DIN47100
Mantelfarbe blau
Aussendurchmesser mm 16.10
Nennspannung 900V
CPR Brandklasse Eca
PUR Nein
UL/CSA Nein
Paarverseilt Ja
Eigensicher Ja
M8 Nein
M12 Nein
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation Aderisolation aus PVC
Adern Adern zum Paar verseilt, Paare in Lagenverseilung
Besonderheiten Bewicklung mit Polyesterfolie
Abschirmung Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
Aussenmantel Aussenmantel auf PVC-Basis, himmelblau (RAL 5015), flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Mindestbiegeradius bewegt/festverlegt: 15x / 6x Ø
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C
Nennspannung 900V (nicht für Starkstromzwecke)
Prüfspannung 2500V
Betriebskapazität A/A ca. 100 nF/km
A/S ca. 140 nF/km
Normierung VDE 0812
Material Aussenmantel PVC
Kabelaussenfarbe blau
Abschirmung Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+80°C
Kabeltyp UNITRONIC EB CY (TP)
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Unterkategorie Kabel PVC Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4991

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?