UNITRONIC BUS CAN BURIAL 4x1x0.50mm²
aussen-/erdverlegbar, UV-beständig
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170500 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 4x1x |
---|---|
Querschnitt mm² | 0,50 |
Mantelfarbe | schwarz |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | feste Verlegung |
Material Aussenmantel | PE |
halogenfrei | Nein |
Unterkategorie Kabel | BUS Kabel |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS CAN BURIAL |
Abschirmung | verzinntes Kupfergeflecht |
Beständigkeiten |
|
Bauform Kabel | rund |
Besonderheiten | Innenmantel aus PVC |
Temperaturbereich | -40°C...+80°C |
Zolltarif | 8544.4991 |