UNITRONIC 300 STP 1x2x AWG22
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 302201STP |
---|
Spezifikationen
AWG Grösse | 22 |
---|---|
Aderzahl | 1x2x |
Aderkennzeichnung | farbig spezial |
Mantelfarbe | dunkelgrau |
Aussendurchmesser mm | 5.10 |
Nennspannung | UL 300V |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten. |
Aderisolation | Aderisolation aus PVC |
Adern | Paarverseilter (TP)-Aufbau |
Abschirmung | Gesamtschirmung mit Folie, Beidraht und verzinntem Kupfergeflecht (75% Bedeckung) |
Aussenmantel | Aussenmantel aus speziell entworfenes PVC, dunkelgrau (ähnlich RAL 7005) |
Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 15 x Ø Fest verlegt: 6 x Ø |
Temperaturbereich |
Gelegentlich bewegt/ Nordamerika: -25°C bis +105°C (AWM für USA: +80°C) Fest verlegt/ Nordamerika: -40°C bis +105°C (AWM für USA: +80°C) |
Nennspannung | Nach UL-Rating: 300V, IEC - nicht für Starkstromzwecke |
Prüfspannung | 1500V |
Kabeltyp | UNITRONIC 300 STP |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | Kupferschirm |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4991 |