SKINTOP KR-M 12x1.5 ATEX schwarz
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 03.06.2024
Art-Nr | 54115205 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M12 x 1.5 |
---|---|
Schlüsselweite | 15 |
Verpackungseinheit | 50 |
Legende C | 26.0 - 30.0 |
Legende D | 8.0 |
Legende F | 2.0 - 4.0 |
Farbe (RAL) | schwarz, RAL 9005 |
Beständigkeiten |
|
Dichtring | CR/NBR |
O-Ring | CR/NBR |
Temperaturbereich | -20°C...+80°C |
Schutzart | IP 68, 10 bar |
Verschraubungstyp | SKINTOP K(R) EExe E |
Zolltarif | 3926.9000 |