SKINTOP HYGIENIC 16x1.5 V4A
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 53105110 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M16 x 1.5 |
---|---|
Klemmbereich mm | 6.5 - 9.0 |
Gewindelänge am Unterteil | 7.0 |
Schlüsselweite | 20 |
Länge C | 43.4 |
Verpackungseinheit | 5 |
Körper | Edelstahl V4A |
Temperaturbereich | -20°C...+100°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar, IP 69 |
Beständigkeiten |
|
halogenfrei | Nein |
Metrisch | Ja |
Edelstahl | Ja |
Zolltarif | 7419.9949 |