SKINTOP Click M32 lichtgrau
RAL 7035
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 53112694 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M 32 |
---|---|
Verschraubungstyp | SKINTOP CLICK |
Klemmbereich mm | 11.0 - 21.0 |
Gewindelänge am Unterteil | 8.0 |
Schlüsselweite | 36 / 40 |
Verpackungseinheit | 25 |
Bohrung Ø M mm | 32.3 |
Wandstärke S mm | 1.0 - 4.0 |
Farbe (RAL) | lichtgrau, RAL 7035 |
Temperaturbereich | -20°C...+100°C |
Approbationen | VDE für M16 bis M25 |
Zolltarif | 3926.9000 |