Patchcord Cat 6a S/FTP LSOH 0,25m weiss

4x2xAWG26/7 RJ45-RJ45 UL-certified

Patchcord Cat 6a S/FTP LSOH 0,25m weiss

4x2xAWG26/7 RJ45-RJ45 UL-certified

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 24.05.2024
Art-Nr 24441406

Spezifikationen

Farbe weiss
Länge 0.25
Aderzahl 4x2x
AWG Grösse 26/7
Aussendurchmesser mm 6.20
Verpackungseinheit 1
PUR Nein
UL/CSA Nein
Paarverseilt Nein
Schlagwort CabinetLine
Cabinetline
Cabinet Line
Kabeltyp Cat 6a Patch Cable S/FTP RJ45 LSOH
Unterkategorie Kabel Patchkabel
Zolltarif 8544.4221

Downloads

DB24441316DE.pdf (201.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?