ÖLFLEX ROBOT 900 14G 0,75mm²
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 0028164 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,75 |
---|---|
Aderzahl | 14G (mit grün/gelb) |
Aderkennzeichnung | nummeriert |
Mantelfarbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 11.20 |
Nennspannung | 300/500V |
Litzenaufbau | Fein- bis feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
Aderisolation | Aderisolation aus TPE-Mischung |
Adern | Adern in Lagenverseilung |
Besonderheiten | Gleitbewicklung PTFE |
Abschirmung |
Versionen mit zusätzlichem Kern-Paar: 2 Adern zum Paar verseilt, PTFE-Bandbewicklung, Umlegung aus verzinnten Kupferdrähten, PUR-Innenmantel |
Aussenmantel | Mantel aus Polyurethan, schwarz (ähnl. RAL 9005) |
Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 15 x Ø Fest verlegt: 4 x Ø |
Max Torsionswinkel: | max ±360°/m |
Temperaturbereich |
Gelegentlich bewegt: -40°C...+80°C Fest verlegt: -50°C...+80°C |
Temperaturbereich | +80°C |
Nennspannung | 48V AC - ab 0,50mm2 U0/U: 300/500V |
Prüfspannung |
< 0,34 mm² 1500 V > 0,5 mm² 3000 V |
Normierung | VDE 0281/0282/ 0250/0245 |
PUR | Ja |
UL/CSA | Nein |
Nummeriert | Nein |
Paarverseilt | Nein |
300/500V | Nein |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | torsion |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Kabeltyp | ÖLFLEX ROBOT 900 P |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4992 |