ÖLFLEX HEAT 180 GLS 2x 0,75mm²
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 07.06.2024
Art-Nr | 0046201 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,75 |
---|---|
Aderzahl | 2x |
Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
Mantelfarbe | rotbraun |
Aussendurchmesser mm | 7.60 |
Nennspannung | 300/500V |
Material Aussenmantel | Silikon |
Abschirmung | stahlarmiert |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Kabeltyp | ÖLFLEX HEAT 180 GLS |
Beständigkeiten | Mechanisch |
Unterkategorie Kabel | Wärmebeständige Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4995 |