ÖLFLEX HEAT 125 MC 2x 0,50mm²

300/500V, B2ca-s1a-d0-a1

ÖLFLEX HEAT 125 MC 2x 0,50mm²

300/500V, B2ca-s1a-d0-a1

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1024300

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,50
Aderzahl 2x
CPR Brandklasse B2ca
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 6.00
Nennspannung 300/500V
Material Aussenmantel Polyolefin-Copolymer
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -55
  • 125
Kabeltyp ÖLFLEX HEAT 125 MC
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
Unterkategorie Kabel
  • Wärmebeständige Kabel
  • Halogenfreie Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4992

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?