ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC 1x 150,0mm² L
halogen-free, Cca
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 1123807 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 150,00 |
---|---|
Farbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 24.20 |
Nennspannung | 0,6/1kV |
CPR Brandklasse | Cca |
Unterkategorie Litzen | Halogenfreie Litzen |
Litzentyp | ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+80°C |
Beständigkeiten |
|
CPR Brandklasse | Cca |
Zolltarif | 8544.4992 |