ÖLFLEX CHAIN 90 CP 120,00mm² schwarz
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 1026565 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 120,00 |
---|---|
Farbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 23.60 |
Nennspannung | 1kV |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
Aderisolation | Aderisolation aus halogenfreiem TPE |
Besonderheit (3) | Vliesband |
Abschirmung | Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten |
Mantelisolation (6) | Aussenmantel PUR, schwarz |
Mindestbiegeradius | bewegt / festverlegt: 7,5 x Ø / 3 x Ø |
Temperaturbereich |
Bewegt: -35°C...+80°C Fest verlegt: -50°C...+80°C |
Nennspannung | IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V |
Prüfspannung | 4000V |
Verfahrweg max: | bis 100m |
Verfahrgeschwindigkeit: | V max. 5 m/s |
Beschleunigung: | alpha max. 30m/s2 |
Approbationen | UL/CSA AWM Style 11120, E192076 |
Adern | Vliesband |
Aussenmantel | Aderisolation aus PUR, schwarz, halogenfrei, flammwidrig, ölbeständig nach UL758 table 15.1, FT-2 |
PUR | Ja |
UL/CSA | Ja |
Nummeriert | Nein |
Paarverseilt | Nein |
300V | Nein |
300/500V | Nein |
1000V | Nein |
BUS | Nein |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | Kupferschirm |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) | -35°C...+80°C |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Litzentyp | ÖLFLEX CHAIN 90 CP |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Litzen |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4991 |