Querschnitt mm² |
35,00
|
Farbe |
schwarz
|
Farbe Innenmantel |
schwarz
|
Nennspannung |
600V
|
HAR |
Nein
|
Spule |
Nein
|
Fass |
Nein
|
Hochflexibel |
Nein
|
Litzenaufbau |
Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
|
Aderisolation |
Aderisolation aus PVC, schwarz
|
Besonderheit (3) |
Vliesbewicklung
|
Abschirmung |
Verzinntes Kupfer Abschirmgeflecht
|
Mantelisolation (6) |
Aussenmantel aus PVC, schwarz (RAL 9005)
|
Mindestbiegeradius |
bewegt/festverlegt: 10x / 4x Ø
|
Temperaturbereich |
bewegt: 0°C...+70°C (UL: +90°C) / fest verlegt: -40°C...+70°C (UL: +90°C)
|
Nennspannung |
600/1000V - UL & CSA 600V
|
Prüfspannung |
4000V
|
Normierung |
In Anlehnung an VDE 0250, 0285
|
Approbationen |
UL AWM Style 10107 cRU AWM II A/B FT1 UL File No. E63634
|
Material Aussenmantel |
PVC
|
Flexibilität |
hochflexibel / schleppkettentauglich
|
Abschirmung |
Kupferschirm
|
halogenfrei |
Nein
|
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) |
-5°C...+90°C
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung |
UL/CSA
|
Litzentyp |
ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY
|
Beständigkeiten |
UV
|
Unterkategorie Litzen |
- PVC Litzen
- UL/CSA Litzen
- Schleppkettentaugliche Litzen
|
Bauform Kabel |
rund
|
Zolltarif |
8544.4991
|