ÖLFLEX 130 H 2x 1,00mm² BK 0,6/1kV
halogenfree, UL, Dca-s3-d2-a3
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 1123410 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 1,00 |
---|---|
Aderzahl | 2x |
Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
Mantelfarbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 8.60 |
Nennspannung | 0,6/1kV |
Bauform Kabel | rund |
Kabeltyp | ÖLFLEX 130 H BK 0.6/1kV |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Nennspannung | Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V |
Temperaturbereich | bewegt: -25°C...+70°C / fest verlegt: -40°C...+80°C |
Zertifizierung | UL/CSA |
Approbationen | UL AWM (recognized) Style 21156 (Aussenmantel) mit max. Leitertemperatur nach UL von +75°C |
Beständigkeiten | UV |
Unterkategorie Kabel |
|
Zolltarif | 8544.4992 |