Kabelbinder 6.9x771mm natur
TY-RAP mit Metallzunge
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 03.06.2024
Art-Nr | 61715360 |
---|
Spezifikationen
Verpackungseinheit | 500 |
---|---|
Farbe | natur |
Kabelbinder mit Stahlzunge "TY-RAP" | Ja |
Abmessung mm | 6,9 x 771 |
Bündel Ø mm max. | 6 - 229 |
Kabelbinder mit Beschriftungsfeld | Nein |
Temperaturbereich | -40°C...+85°C |
Metrisch | Nein |
Edelstahl | Nein |
Material | Polyamid 6.6 oder Polypropylen mit Eisenoxyden, halogenfrei, silikonfrei |
Brandverhalten | Polyamid 6.6 = UL 94 V-2 / Polypropylen = UL 94 HB |
Neuheit | Nein |
Zolltarif | 3926.9000 |