JE-LiYCY...BD EB 12x2x 0,50mm²
himmelblau (RAL 5015)
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 06.06.2024
Art-Nr | 0034223 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,50 |
---|---|
Aderkennzeichnung | VDE 0815 |
Aderzahl | 12x2x |
Mantelfarbe | blau |
Flexibilität | feste Verlegung |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | Kupferschirm |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Bauform Kabel | rund |
Nennspannung | 225V |
halogenfrei | Nein |
Kabeltyp | JE-LiYCY…BD EB |
Zolltarif | 8544.4991 |