J-Y(ST)Y...LG 10x2x 0,60mm

kieselgrau (RAL 7032)

J-Y(ST)Y...LG 10x2x 0,60mm

kieselgrau (RAL 7032)

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 04.06.2024
Art-Nr 1591307

Spezifikationen

Aderkennzeichnung VDE 0815
Flexibilität feste Verlegung
Abschirmung Aluverbundfolie
Material Aussenmantel PVC
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -30
  • 70
Bauform Kabel rund
Nennspannung 225V
Kabeltyp J-Y(ST)Y…LG
Zolltarif 8544.4991

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?