H05Z-K 0,50mm² gelb Eca
halogenfree, 90°C, Fass à 3000m
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 4725111K |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,50 |
---|---|
Farbe | gelb |
Aussendurchmesser mm | 2.30 |
Nennspannung | 300/500V |
Min. - Max. Aussendurchmesser mm | 2.1 - 2.6 |
Unterkategorie Litzen | Halogenfreie Litzen |
Litzentyp | H05Z-K Karton |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+90°C |
Zertifizierung |
|
CPR Brandklasse | Eca |
Zolltarif | 8544.4992 |