ETHERLINE PN Flex Cat.5 Patch PVC 2m
2x2xAWG22/7 M12 Flanschbuchse - RJ45
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 17.06.2024
Art-Nr | 2171295 |
---|
Spezifikationen
Anschluss 1 | M12 Buchse gerade |
---|---|
Anschluss 2 | RJ45 gerade |
Material Aussenmantel | PVC |
Mantelfarbe | grün |
Abschirmung | SF/UTP |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Kodierung | M12: D-Standard |
Beständigkeiten |
|
PROFINET Typ | B |
Länge | 2.00 |
Kabeltyp | ETHERLINE PN Flex Cat.5 Patchkabel PVC |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | SF/UTP |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel |
|
Temperaturbereich | -30°C...+90°C |
Zolltarif | 8544.4229 |