ETHERLINE FD P CAT6A 4X2XAWG24/7
UL/CSA CMX, hochflexibel, halogen-free
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 04.06.2024
Art-Nr | 2170484 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 4x2x |
---|---|
AWG Grösse | 24/7 |
Mantelfarbe | grün |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
FastConnect | Nein |
Material Aussenmantel | PUR |
halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
PROFINET Typ | C |
Abschirmung | SF/UTP |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
PROFINET Typ | C |
Beständigkeiten |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Zolltarif | 8544.4991 |