ETHERLINE EC FD Cat.5e Patch PUR 3.0m

2x2xAWG26/19 M8 Male-M8 Male

ETHERLINE EC FD Cat.5e Patch PUR 3.0m

2x2xAWG26/19 M8 Male-M8 Male

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 13.06.2024
Art-Nr 2171703

Spezifikationen

Anschluss 1 M8 Stecker gerade
Anschluss 2 M8 Stecker gerade
Länge m 3
Material Aussenmantel PUR
Mantelfarbe grün
Abschirmung SF/UTP
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Kodierung M8: A-Standard
Beständigkeiten Mechanisch
Länge 3.00
Kabeltyp ETHERLINE EC FD Cat.5e Patchkabel PUR
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung SF/UTP
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Beständigkeiten Mechanisch
Unterkategorie Kabel
  • Patchkabel
  • LAN / Ethernet Kabel
Temperaturbereich -30°C...+90°C
Zolltarif 8544.4229

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?