ESUY Kupfer-Erdungsseil 35,00mm²
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 4571103 |
---|
Spezifikationen
Litzenaufbau | Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
---|---|
Besonderheiten | Umflechtung aus blanken Cu-Drähten |
Mantelisolation (6) | Transparenter Aussenmantel auf PVC-Basis, flammwidrig nach IEC 60332.1-2 |
Mindestbiegeradius | 12 x Ø |
Temperaturbereich | -5°C...+70°C |
Prüfspannung | 2000V |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | hochflexibel / nicht schleppkettentauglich |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -5°C...+70°C |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Litzentyp | ESUY Kupfer-Erdungsseil |
Unterkategorie Litzen |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.6092 |